Philips CoreLine waterproof gen3 vodotesné svietidlo, 50 W, L1200 mm, 8000 lm, 4000 K, Symetrická, Číra, IP66, IK08, EL-ready
WT120C G3 80S/840 PSU L1200
Nové
Popis produktu
L1200 mm, Polykarbonát, Sivá, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symetrická, Číra, Polykarbonát, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 6 J, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový, Pripravené na núdzové osvetlenie (prostredníctvom kompatibilnej súpravy batérií)