Slovensko - Slovenčina

Philips CoreLine waterproof gen3 vodotesné svietidlo, 25 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Symetrická, Číra, IP66, IK08, EL-ready

WT120C G3 40S/840 PSU L1200

Nové

Popis produktu

L1200 mm, Polykarbonát, Sivá, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 4000 lm, 25 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symetrická, Číra, Polykarbonát, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 6 J, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový, Pripravené na núdzové osvetlenie (prostredníctvom kompatibilnej súpravy batérií)

Objednávkový kód: 911401835788
Úplný objednávkový kód: 872110333308799

Špecifikácie

  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie

Rad

Produkt