Philips CoreLine waterproof gen3 vodotesné svietidlo, 13 W, L600 mm, 2000 lm, 4000 K, Symetrická, Číra, IP66, IK08
WT120C G3 20S/840 PSU L600
Nové
Popis produktu
L600 mm, Polykarbonát, Sivá, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 2000 lm, 13 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symetrická, Číra, Polykarbonát, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 6 J, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový