Philips CoreLine waterproof gen3 vodotesné svietidlo, All-in, 28.5 W, 16.6 W, L1200 mm, 2700 lm, 3300 lm, 3900 lm, 4600 lm, 6500 K, Symetrická, Číra, IP66, IK08, EL-ready
WT120C G3 27_33_39_46S/865 PSU L1200
Nové
Popis produktu
L1200 mm, Polykarbonát, Sivá, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), All-in, Multi Lumen, 2700 lm, 3300 lm, 3900 lm, 4600 lm, 28.5 W, 16.6 W, 161 lm/W, 163 lm/W, 6500 K, (0.31, 0.32) SDCM<3, Symetrická, Číra, Polykarbonát, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 6 J, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový, Pripravené na núdzové osvetlenie (prostredníctvom kompatibilnej súpravy batérií)