Philips CoreLine waterproof gen3 vodotesné svietidlo, 25 W, L600 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, Symetrická, Číra, IP66, IK08, TW1
WT120C G3 40S/840 PSD TW1 L600
Nové
Popis produktu
L600 mm, Polykarbonát, Sivá, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 4000 lm, 25 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symetrická, Číra, Polykarbonát, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 6 J, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový, Prekáblovanie cez priechodku, 3-fázové, Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom