Slovensko - Slovenčina

Philips CoreLine waterproof gen3 vodotesné svietidlo, All-in, 37.5 W, 21.5 W, L1500 mm, 3300 lm, 4100 lm, 4800 lm, 5800 lm, 4000 K, Symetrická, Číra, IP66, IK08, EL-ready

WT121C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500

Nové

Popis produktu

L1500 mm, Polykarbonát, Sivá, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), All-in, Multi Lumen, 3300 lm, 4100 lm, 4800 lm, 5800 lm, 37.5 W, 21.5 W, 150 lm/W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symetrická, Číra, Polykarbonát, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 6 J, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový, Pripravené na núdzové osvetlenie (prostredníctvom kompatibilnej súpravy batérií)

Objednávkový kód: 910505106559
Úplný objednávkový kód: 872110339005900

Špecifikácie

  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie

Rad

Produkt