Slovensko - Slovenčina

Philips CoreLine waterproof gen3 vodotesné svietidlo, UltraEfficient, 44 W, L1200 mm, 8200 lm, 4000 K, DALI, Symetrická, Číra, IP66, IK08, EL-ready

WT120C G3 80S/840 UE PSD L1200

Nové

Popis produktu

L1200 mm, Polykarbonát, Sivá, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 8200 lm, 44 W, 186 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symetrická, Číra, Polykarbonát, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 6 J, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový, Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom, Pripravené na núdzové osvetlenie (prostredníctvom kompatibilnej súpravy batérií)

Objednávkový kód: 910505106554
Úplný objednávkový kód: 872110339000400

Špecifikácie

  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie

Family

Product