Slovensko - Slovenčina

Philips CoreLine waterproof gen3 vodotesné svietidlo, UltraEfficient, 74 W, L1500 mm, 14000 lm, 4000 K, Symetrická, Číra, IP66, IK08

WT120C G3 140S/840 UE PSU L1500

Nové

Popis produktu

L1500 mm, Polykarbonát, Sivá, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 14000 lm, 74 W, 189 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symetrická, Číra, Polykarbonát, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 6 J, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový

Objednávkový kód: 910505106553
Úplný objednávkový kód: 872110335999500

Špecifikácie

  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie

Family

Product