Slovensko - Slovenčina

Signify myCreation Accent Track D90

Accent Track D90 – Klasické a ekologické akcentové svietidlo

Produkty

Produkt Porovnať
TCAT90 27S/PW930 PSU MB T102 WH481

TCAT90 27S/PW930 PSU MB T102 WH481

84685200
133
2 800
3000
21
-

Informácie o radoch produktov

Popis

Klasické a ekologické akcentujúce svietidlo s prispôsobiteľným prvkom – Accent Track D90 s priemerom 90 mm – je navrhnuté tak, aby vylepšilo vaše maloobchodné priestory. Toto energeticky úsporné svietidlo s integrovaným pántom a všestrannými funkciami ponúka vynikajúci výkon. S doplnkami proti oslneniu, ako sú Honeycomb, Barndoor a Snoot, môžete dosiahnuť dokonalý vizuálny komfort. Vyberte si zo širokej škály svetelných receptov, uhlov lúča, možností ovládača a textúr. K dispozícii je v 8 farebných prevedeniach pre puzdro a predný krúžok, vďaka čomu sa bez problémov hodí do akéhokoľvek prostredia. Svietidlo obsahuje tlačené diely vyrobené z najmenej 65 % z recyklovaného polykarbonátu a chladič vyrobený najmenej z 85 % z recyklovaného hliníka, vďaka čomu je nielen štýlové, ale aj ekologické. Vďaka vysokej účinnosti je toto svetlo ideálne pre maloobchodné aplikácie, ako sú predajne potravín, autosalóny a obchody s elektronikou. Osvetlite svoj priestor a zároveň znížte náklady na energiu a emisie CO₂ s Accent Track D90.

Výhody

  • Dizajn podporujúci obehové hospodárstvo

  • Spĺňa všetky potreby akcentového osvetlenia

Vlastnosti

  • Bohatá paleta farieb krytu a predného krúžku

  • 2 rôzne dĺžky

Použitie

  • Obchod
  • Obchodné domy
  • Predajňa s módnym oblečením
  • Kancelárie

Súbory na stiahnutie