Slovensko - Slovenčina

Signify myCreation Accent Track D65

Povrchové svietidlo Signify myCreation Accent Accent Track D65 – zvýrazní to, na čom skutočne záleží

Produkty

TCAT65 17S/PW940 PSU HNB FG T302 GN402SN

TCAT65 | TCAT65, 13.9 W, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov, 15°

TCAT65 17S/PW940 PSU HNB FG T302 GN402SN
83778200

Informácie o radoch produktov

Popis

Accent Track D65 je trvalo udržateľný svetelný projektor s elegantným a decentným dizajnom a priemerom 65 mm. Toto všestranné riešenie osvetlenia je vysoko energeticky úsporné a ponúka rôzne možnosti farieb a textúr, vďaka čomu je ideálnou voľbou pre maloobchod s módou, pohostinstvo alebo rezidenčné aplikácie. Kryt vytlačený 3D tlačou je vyrobený z najmenej 65 % recyklovaných alebo opätovne využiteľných biologických materiálov, zatiaľ čo chladič je vyrobený z 85 % recyklovaného hliníka. Vďaka dizajnu podporujúcemu obehové hospodárstvo možno svietidlo upgradovať, opakovane používať, servisovať a recyklovať, vďaka čomu sa považuje za skutočný prielom v oblasti návrhu osvetlenia

Výhody

  • Dizajn podporujúci obehové hospodárstvo

  • Spĺňa všetky potreby akcentového osvetlenia

Vlastnosti

  • Bohatá paleta farieb a textúr telies svietidiel – štandardné a na požiadanie

  • Možnosť výberu z rôznych svetelných receptov – 3 000 K, 4 000 K, Premium White

Použitie

  • Predajňa s módnym oblečením
  • Obchod
  • Gastro zariadenia
  • Kancelárie

Súbory na stiahnutie