Slovensko - Slovenčina

Signify myCreation Accent Semi Recessed D65

Accent Semi Recessed D65 – zvýrazní to, na čom skutočne záleží

Produkty

TCATSR 20S/PC930 PSU-E CLM24 T204 WHBS68

TCATSR 20S/PC930 PSU-E CLM24 T204 WHBS68

84386800

Informácie o radoch produktov

Popis

Polozapustené svietidlo Accent D65 je perfektným riešením osvetlenia pre každého, kto hľadá energeticky úsporné, všestranné a udržateľné osvetlenie. Tento inovatívny projektor, navrhnutý s najnovšou LED technológiou, poskytuje bezkonkurenčný jas a čistotu, vďaka čomu je ideálnou voľbou pre širokú škálu aplikácií vrátane maloobchodu s módou, pohostinstva a obytných priestorov. Vďaka širokej škále uhlov vyžarovania a teplôt farieb, z ktorých si môžete vybrať, poskytuje polozapustené svietidlo Accent D65 bezkonkurenčnú všestrannosť. Ponúka tiež rôzne veľkosti výrezov, vďaka čomu je ideálny pre renovačné projekty. Jeho elegantný a moderný dizajn sa bez problémov integruje do akéhokoľvek prostredia, zatiaľ čo odolná konštrukcia zaisťuje dlhotrvajúci výkon. Svietidlo Accent Semi-Recessed D65 je vyrobené najmenej zo 65 % recyklovaných materiálov alebo opätovne využiteľných biologických materiálov. Jeho chladič je vyrobený z 85 % recyklovaného hliníka, čo z neho robí vysoko udržateľné riešenie osvetlenia. Vďaka dizajnu podporujúcemu obehové hospodárstvo je možné ho upgradovať, opakovane používať, servisovať a recyklovať, čo zaručuje, že vás bude sprevádzať dlhé roky. Vylepšite si svoje osvetlenie ešte dnes s polozapusteným svietidlom Accent D65 a zažite rozdiel, ktorý dokáže priniesť vynikajúca kvalita, všestrannosť a udržateľnosť.

Výhody

  • Dizajn podporujúci obehové hospodárstvo

  • Spĺňa všetky potreby akcentového osvetlenia

Vlastnosti

  • Čiastočne zapustená montáž do stropu - K dispozícii v 6 veľkostiach výrezov do stropu

  • Bohatá paleta farieb krytu a predného krúžku

Použitie

  • Predajňa s módnym oblečením
  • Obchod
  • Gastro zariadenia
  • Kancelárie

Súbory na stiahnutie