Philips Profilové svietidlo CoreLine gen2.5, Basic (stand alone) version, UltraEfficient, 80 W, L3400 mm, 16000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Široké vyžarovanie, Matná, Biela, IP20
LL243X 160S/840 UE DIA WB BV WH
Popis produktu
Basic (stand alone) version, UltraEfficient, L3400 mm, Oceľ, Biela, Dopravná biela (RAL 9016), Stmievanie Dali, pripravené na Interact System, 16000 lm, 80 W, 200 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Široké vyžarovanie, Matná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový
Špecifikácie
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Hodnotový rebríček Výkon
- Trieda možností servisu Trieda C, svietidlo bez servisovateľných dielov, bez možnosti opravy
- Záručná lehota 5 rokov
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti Unclassified