Philips Profilové svietidlo CoreLine gen2.5, 132 W, L3400 mm, 22500 lm, 4000 K, Opálové, Opálové, Biela, IP20

LL243X 240S/840 HE PSU O 5x1.5 WH

Popis produktu

L3400 mm, Oceľ, Biela, Dopravná biela (RAL 9016), Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 22500 lm, 132 W, 170 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Opálové, Opálové, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Jednotka zapojenia, 5-pólová

Objednávkový kód: 910925870145
Úplný objednávkový kód: 872016947471000

Špecifikácie

  • Počet jednotiek predradníka
    2 jednotky
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Hodnotový rebríček
    Výkon
  • Trieda možností servisu
    Trieda C, svietidlo bez servisovateľných dielov, bez možnosti opravy
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Unclassified

Súbory na stiahnutie