Philips Profilové svietidlo CoreLine gen2.5, 132 W, L3400 mm, 24000 lm, 4000 K, Široké vyžarovanie, Matná, Biela, IP20
LL243X 240S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH
Popis produktu
L3400 mm, Oceľ, Biela, Dopravná biela (RAL 9016), Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 24000 lm, 132 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Široké vyžarovanie, Matná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Jednotka zapojenia, 5-pólová
Špecifikácie
- Počet jednotiek predradníka 2 jednotky
- Vrátane napájača Áno
- Hodnotový rebríček Výkon
- Trieda možností servisu Trieda C, svietidlo bez servisovateľných dielov, bez možnosti opravy
- Záručná lehota 5 rokov
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti Unclassified