Philips Profilové svietidlo CoreLine gen2.5, 44 W, L1700 mm, 8000 lm, 4000 K, Široké vyžarovanie, Matná, Biela, IP20

LL242X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH

Popis produktu

L1700 mm, Oceľ, Biela, Dopravná biela (RAL 9016), Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 8000 lm, 44 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Široké vyžarovanie, Matná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Jednotka zapojenia, 5-pólová

Objednávkový kód: 910925870126
Úplný objednávkový kód: 872016947452900