Philips Profilové svietidlo CoreLine gen2.5, UltraEfficient, 43 W, L1700 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Široké vyžarovanie, Matná, Biela, IP20

LL242X 80S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH

Popis produktu

UltraEfficient, L1700 mm, Oceľ, Biela, Dopravná biela (RAL 9016), Stmievanie Dali, pripravené na Interact System, 8000 lm, 43 W, 186 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Široké vyžarovanie, Matná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Jednotka zapojenia, 7-pólová

Objednávkový kód: 910925870125
Úplný objednávkový kód: 872016947451200