Philips Profilové svietidlo CoreLine gen2.5, UltraEfficient, 23.5 W, L1700 mm, 4500 lm, 4000 K, Široké vyžarovanie, Matná, Biela, IP20
LL242X 45S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH
Popis produktu
UltraEfficient, L1700 mm, Oceľ, Biela, Dopravná biela (RAL 9016), Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 4500 lm, 23.5 W, 191 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Široké vyžarovanie, Matná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Jednotka zapojenia, 5-pólová