Philips Profilové svietidlo CoreLine gen2.5, Basic (stand alone) version, 132 W, L3400 mm, 24000 lm, 4000 K, Úzke vyžarovanie, Matná, Biela, IP20
LL243X 240S/840 HE PSU NB BV WH
Popis produktu
Basic (stand alone) version, L3400 mm, Oceľ, Biela, Dopravná biela (RAL 9016), Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 24000 lm, 132 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Úzke vyžarovanie, Matná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 3-pólový
Špecifikácie
- Počet jednotiek predradníka 2 jednotky
- Vrátane napájača Áno
- Hodnotový rebríček Výkon
- Záručná lehota 5 rokov