Philips Profilové svietidlo CoreLine gen2.5, UltraEfficient, 82 W, L3400 mm, 16000 lm, 4000 K, Úzke vyžarovanie, Matná, Biela, IP20
LL243X 160S/840 UE PSU NB 5x1.5 WH
Popis produktu
UltraEfficient, L3400 mm, Oceľ, Biela, Dopravná biela (RAL 9016), Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 16000 lm, 82 W, 195 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Úzke vyžarovanie, Matná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Jednotka zapojenia, 5-pólová
Špecifikácie
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Hodnotový rebríček Výkon
- Záručná lehota 5 rokov