Slovensko - Slovenčina

Philips Profilové svietidlo CoreLine gen2.5, UltraEfficient, 80 W, L3400 mm, 16000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Úzke vyžarovanie, Matná, Biela, IP20

LL243X 160S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH

Popis produktu

UltraEfficient, L3400 mm, Oceľ, Biela, Dopravná biela (RAL 9016), Stmievanie Dali, pripravené na Interact System, 16000 lm, 80 W, 200 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Úzke vyžarovanie, Matná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Jednotka zapojenia, 7-pólová

Objednávkový kód: 910925870138
Úplný objednávkový kód: 872016947464200

Špecifikácie

  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Hodnotový rebríček
    Výkon
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie

Rad

Produkt