Philips Profilové svietidlo CoreLine gen2.5, UltraEfficient, 128 W, L3400 mm, 24000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Široké vyžarovanie, Matná, Biela, IP20
LL243X 240S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH
Popis produktu
UltraEfficient, L3400 mm, Oceľ, Biela, Dopravná biela (RAL 9016), Stmievanie Dali, pripravené na Interact System, 24000 lm, 128 W, 188 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Široké vyžarovanie, Matná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Jednotka zapojenia, 7-pólová
Špecifikácie
- Počet jednotiek predradníka 2 jednotky
- Vrátane napájača Áno
- Hodnotový rebríček Výkon
- Záručná lehota 5 rokov