Slovensko - Slovenčina

Philips Profilové svietidlo CoreLine gen2.5, 65 W, L1700 mm, 11000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Opálové, Opálové, Biela, IP20

LL242X 120S/840 HE DIA O 7x1.5 WH

Popis produktu

L1700 mm, Oceľ, Biela, Dopravná biela (RAL 9016), Stmievanie Dali, pripravené na Interact System, 11000 lm, 65 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Opálové, Opálové, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Jednotka zapojenia, 7-pólová

Objednávkový kód: 910925870129
Úplný objednávkový kód: 872016947455000

Špecifikácie

  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Hodnotový rebríček
    Výkon
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie

Rad

Produkt