Philips Označenie východu, Illuminated emergency exit sign, 3 W, 3 W, 313x212mm; H42 mm, 23 lm, 6500 K, IP20, ELB3h
EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELB UP WH
Popis produktu
Illuminated emergency exit sign, 313x212mm; H42 mm, Polykarbonát, Biela, Signálna biela (RAL 9003), 23 lm, 3 W, 22 lm/W, 6500 K, 0.33, Číra, Polykarbonátový kryt stabilizovaný voči UV žiareniu, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, 2 zástrčné konektory, 3-pólové, Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., základná verzia
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja -
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Typ systému svetelného zdroja LED
- Servisná značka Nie
- Záručná lehota 5 rokov