PhilipsToSignify

Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!

Ako výrobca produktov Philips je Signify.com novým domovom katalógu osvetlenia Philips spolu s Dynalite a inými značkami Signify.

Philips JGB794 | CLASSICSTREET BRACKETS SUSPENDED, Montážna konzola na stĺp, 2 ramená, 180°, 750 mm, Black

Popis produktu

Philips JGB794 | CLASSICSTREET BRACKETS SUSPENDED, Montážna konzola na stĺp, 2 ramená, 180°, 750 mm, Black

Objednávkový kód: 912300023369
Úplný objednávkový kód: 871794321646800

Špecifikácie

  • Dĺžka konzoly
    750 mm
  • Farba konzoly
    Black
  • Typ výložníka
    Montážna konzola na stĺp, 2 ramená, 180°
  • Čistá hmotnosť (kus)
    6,900 kg

Súbory na stiahnutie