Slovensko - Slovenčina

Philips CitySoul poles and brackets

CitySoul gen2 – univerzálnosť

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

CitySoul gen2 je doteraz jedným z najuniverzálnejších a najinšpiratívnejších radov urbanistických svietidiel Philips. Tento mimoriadne účinný rad poskytuje vynikajúcu úroveň osvetlenia a zároveň správnu atmosféru pre všetky mestské aplikácie od predmestí až po centrum mesta. Spoločnosť Philips týmto typom rozšírila univerzálny rad CitySoul a pridala nové inovatívne prvky, ako napríklad konzoly Lyre a Accent, čím vytvorila ideálny nástroj pre každé mestské prostredie. Dizajnovo je plochejší, s plne oblými tvarmi a prechody medzi prírubou a konzolou sú úplne zapustené, takže mesto takto získa homogénny, elegantný a diskrétny vzhľad. CitySoul gen2svietidlá sú vďaka LED mimoriadne účinné a ľahko sa udržiavajú. Dodávajú sa v dvoch rôznych veľkostiac, sú určené na montáž na výložník aleno na vrchol stĺpa, montáž na reťaz a závesnú montáž.

Výhody

  • Integrovaný systém osvetlenia UrbanStyling určený pre rôzne mestské aplikácie

  • Svietidlá, konzoly a stĺpy sú navrhnuté ako jedna integrovaná koncepcia, ktorá zaručuje jednoliatosť.

Vlastnosti

  • Široká škála elegantných, špecializovaných a úplných súprav vrátane stĺpov a konzol, možnosti naklonenia a verzií s dvojitou montážou na vrchol stĺpa a na reťaz

  • Rôzne funkcie poskytujúce najúčinnejšiu a najpríjemnejšiu úroveň osvetlenia

Použitie

  • Centrá miest
  • Parky a námestia
  • Cesty a ulice
  • Komerčné štvrte

Súbory na stiahnutie