Philips SunStay Pro gen2

SunStay Pro gen2: pripojené solárne pouličné osvetlenie „všetko v jednom”

Produkty

Produkt Porovnať
158
2 706
3000
70-79
18,3
153
5 378
3000
70-79
35,1
144
3 597
3000
70-79
25
147
7 120
3000
70-79
48,4
158
2 707
4000
70-79
17,1
165
5 384
4000
70-79
32,7
155
3 600
4000
70-79
23,3
158
7 134
4000
70-79
45,1

Informácie o radoch produktov

Popis

So solárnymi pouličnými svietidlami Philips SunStay Pro gen2 je splnenie vašich cieľov v oblasti udržateľnosti jednoduchšie ako kedykoľvek predtým. S integrovaným solárnym panelom a možnosťou inštalácie prídavného vertikálneho fotovoltického panelu a LFP (lítium-železo-fosfátového) akumulátora tieto pouličné solárne svetlá tiež ponúkajú možnosť bezsieťovej a hybridnej prevádzky. SunStay Pro gen2 sa dodáva v širokom rozsahu teplôt chromatickosti so špeciálnymi svetelnými receptmi, ktoré pomáhajú zachovať tmavú oblohu. Všetko je vo výraznom dizajne svietidla s robustným hliníkovým telesom s dlhou životnosťou (PDC). Môžete si tak na mnohé roky zaistiť svetlo v oblastiach bez pripojenia k elektrickej sieti. Solárne osvetlenie SunStay Pro gen2 využíva najnovšiu technológiu LED pre dlhú životnosť 100 000 hodín s najlepšou údržbou svetelného toku vo svojej triede @L95. Špeciálne navrhnutá príruba na montáž na stĺp ponúka rôzne uhly sklonu a tiež možnosť montáže na konzolu a montáže na vrch stĺpa. S novou optickou platformou Ledgine O môžete tiež zväčšiť vzdialenosť medzi stĺpmi a znížiť tak celkové náklady na vlastníctvo v širokom rade použití. Osvetlenie SunStay Pro gen2 ponúka rýchlu a jednoduchú montáž s modernizovanou vnútornou prívodnou kabelážou a prístupom k súčastiam predradníka zhora nadol bez použitia náradia pre lepší servis. A vďaka servisnému štítku Philips máte na mieste prístup ku všetkej dokumentácii, ktorú potrebujete. K dispozícii sú rôzne možnosti pripojenia a regulácie, vrátane inštalovaného radarového snímača pohybu, ktorý automaticky zvýši úroveň osvetlenia, keď zistí prítomnosť osôb. K dispozícii je tiež možnosť zoskupovať a ovládať susediace pouličné osvetlenie prostredníctvom vnútornej siete na zvýšenie úrovne osvetlenia v prípade detekcie prítomnosti osôb alebo aktivity. Solárne osvetlenie VGP726 SunStay Pro gen2 Solar navyše podporuje štandard System Ready, preto ho možno kedykoľvek v budúcnosti spárovať so systémami riadenia osvetlenia, ako je Interact City. Predstavuje teda vašu komplexnú voľbu pre potreby dneška aj zajtrajška.

Výhody

  • Zaisťuje osvetlenie v miestach bez pripojenia k elektrickej sieti

  • Chráni krajinu (žiadne káblové výkopy)

Vlastnosti

  • Vymeniteľná lítium-ferofosfátová batéria pre dlhú životnosť a bezproblémovú prevádzku

  • Výber z viac než 40 druhov vyžarovania, možnosti vnútornej clony

Použitie

  • Cyklistické chodníky, pešie chodníky a priechody pre chodcov
  • Mestské a obytné ulice, kruhové objazdy, parky a ihriská, nákupné zóny
  • Priemyselné oblasti, parkovacie plochy, čerpacie stanice, letiská, prístavy, oblasti verejnej dopravy

Výstraha a bezpečnosť

  • Na zaistenie požadovanej výkonnosti a autonómie pouličného osvetlenia musí výpočet dimenzovania solárnych zariadení vykonať vyškolený tím spoločnosti Signify alebo partner vyškolený tímom Signify

  • Pre efektívny výkon solárneho pouličného osvetlenia by mal byť fotovoltaický panel vystavený slnku celý deň a nemal by byť inštalovaný v tieni

Súbory na stiahnutie