Philips SunStay Pro gen2, Solar streetlight, 25 W, 3597 lm, 3000 K, CRI70, BLE, Stredné vyžarovanie 10, SDP1, Bezpečnostná trieda I, IP66, SRG10

VGP726 LED40/730 HY-BLE DM10 DGR 76P 12A

Popis produktu

Solar streetlight, Hliník liaty pod tlakom LM6 – kvalita zliatiny (EN AC-44300), Sivá, Vrchol stĺpa, Príruba pre priemer 76 až 62 mm, Profil slnečného stmievania, verzia 1, 3597 lm, 25 W, 144 lm/W, 3000 K, (0,433, 0,403), CRI70, Stredné vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda I, Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 10 kV diferenciálny režim a 10 kV bežný režim kV, Zástrčný konektor, 3-pólový, kompatibilný s konektorom Wieland/Adels

Objednávkový kód: 79887800
Úplný objednávkový kód: 872016979887800

Súbory na stiahnutie