Philips SunStay Pro gen2, Solar streetlight, 35.1 W, 5378 lm, 3000 K, CRI70, BLE, Stredné vyžarovanie 10, SDP1, Bezpečnostná trieda III, IP66
VGP726 LED60/730 OG-BLE DM10 III DGR 76P
Popis produktu
Solar streetlight, Hliník liaty pod tlakom LM6 – kvalita zliatiny (EN AC-44300), Sivá, Vrchol stĺpa, Príruba pre priemer 76 až 62 mm, Profil slnečného stmievania, verzia 1, 5378 lm, 35.1 W, 153 lm/W, 3000 K, (0,433, 0,403), CRI70, Stredné vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda III