Slovensko - Slovenčina

Philips TubePoint gen2, Tunnel light, 18.8 W, 2520 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Stredné symetrické vyžarovanie 11, Bezpečnostná trieda I, IP66, SRG6-6

BGP235 LED30-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ

Popis produktu

Tunnel light, Hliníkový odliatok, Tmavosivá, Montážna konzola s rýchlym uvoľnením, stredná, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 2520 lm, 18.8 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0,3796) SDCM<3, CRI70, Stredné symetrické vyžarovanie 11, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime

Objednávkový kód: 912300024108
Úplný objednávkový kód: 871869948290900

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED30 [LED module 3000 lm]
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
    Technické údaje
  • Trieda možností servisu
    Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Signify Circle

Súbory na stiahnutie