Slovensko - Slovenčina

Philips FlowStar Gen2, Tunnel light, 300 W, 40500 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Stredné symetrické vyžarovanie 11, Bezpečnostná trieda I, IP66, FU, STD

BGB307 LED500/740 DSM11 D9 STD MICIO FU

Popis produktu

Tunnel light, Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ, Základná platňa, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 40500 lm, 300 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Stredné symetrické vyžarovanie 11, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda I, Štandardná úroveň prepäťovej ochrany, 1,0 m kábel s 5-pólovou zástrčkou kompatibilnou s Wieland/Adels, Jednotka zapojenia, 5-pólová

Objednávkový kód: 912300060127
Úplný objednávkový kód: 871951424077300

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED500 [LED module 50000 lm]
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
    Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    2 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Unclassified

Súbory na stiahnutie