Slovensko - Slovenčina

Signify Clearflood gen2, 341 W, 49810 lm, 4000 K, CRI70, Asymetrická, IP66

BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU

Nové

Popis produktu

Hliník, Hliník, Napájacia jednotka, 49810 lm, 341 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymetrická, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, 6/8 kV, Jednotka zapojenia, 3-pólová

Objednávkový kód: 912300060559
Úplný objednávkový kód: 872016979620100

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED600 [LED module 60000 lm]
  • Počet jednotiek predradníka
    2 jednotky
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Typ systému svetelného zdroja
    LED
  • Servisná značka
    Áno
  • Hodnotový rebríček
    Výkon
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU txt 10.5 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300060559 sk_SK pdf 114.1 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300060559_EU
Viaceré položky
Product-Diagrams-912300060559_EU
Viaceré položky

Softvérové doplnky

IES
IES File - BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU IES
Dialux
ULD File - BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU ULD
Relux
ROLF File - BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU ROLFZ
LDT
LDT File - BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU LDT

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPDCF2mediumBVP656 pdf 1014.6 kB