Philips Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 90 W, 13440 lm, 5700 K, CRI70, Stmievanie na základe snímačov, Asymetrické médium pre čerpacie stanice, MDU2, IP66

BBP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH

Popis produktu

Under-canopy light, Hliníkový odliatok, Biela, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, Programovateľný pohybový a svetelný snímač, 13440 lm, 90 W, 149 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Asymetrické médium pre čerpacie stanice, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Štandardná úroveň prepäťovej ochrany, Kábel bez 3-pólovej zástrčky, Zástrčný konektor, 5-pólový

Objednávkový kód: 910925866311
Úplný objednávkový kód: 871869982459400

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED159 [LED module 15900 lm]
  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Áno
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Typ systému svetelného zdroja
    LED
  • Servisná značka
    Áno
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Hodnotový rebríček
    Technické údaje
  • Trieda možností servisu
    Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Signify Circle

Súbory na stiahnutie