Philips Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 74 W, 10920 lm, 5700 K, CRI70, Interné (bez externého zapojenia), Asymetrické médium pre čerpacie stanice, IP66

BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS

Popis produktu

Under-canopy light, Hliníkový odliatok, Biela, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 10920 lm, 74 W, 148 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Asymetrické médium pre čerpacie stanice, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Štandardná úroveň prepäťovej ochrany, Kábel bez 3-pólovej zástrčky, Zástrčný konektor, 5-pólový

Objednávkový kód: 910925866262
Úplný objednávkový kód: 871869981944600

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED128 [LED module 12800 lm]
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
    Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Signify Circle

Súbory na stiahnutie