Slovensko - Slovenčina

Philips Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 48 W, 7462 lm, 5700 K, CRI70, Interné (bez externého zapojenia), Rotačné symetrické médium pre čerpacie stanice, IP66

BCP333 LED81/757 I PRM

Popis produktu

Under-canopy light, Hliníkový odliatok, Biela, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 7462 lm, 48 W, 155 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Rotačné symetrické médium pre čerpacie stanice, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Štandardná úroveň prepäťovej ochrany, Skrutkový konektor

Objednávkový kód: 910925865282
Úplný objednávkový kód: 871869699760400

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED81 [LED module 8100 lm]
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
    Technické údaje
  • Trieda možností servisu
    Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Signify Circle