Slovensko - Slovenčina

Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 46 W, 5220 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Stredné vyžarovanie 50, Bezpečnostná trieda II, IP66, SRG6-6

BVP730 LED60-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG

Popis produktu

Urban road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Montážna konzola, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 5220 lm, 46 W, 113 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM<5, CRI80, Stredné vyžarovanie 50, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime, Interný konektor

Objednávkový kód: 912300060124
Úplný objednávkový kód: 871951424074200

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED60 [LED module 6000 lm]
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
Family

Product