Slovensko - Slovenčina

Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 16.4 W, 1740 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Stredné vyžarovanie 50, Bezpečnostná trieda II, IP66, SRG6-6

BVP729 LED20-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG

Popis produktu

Urban road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Montážna konzola, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 1740 lm, 16.4 W, 106 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM<5, CRI80, Stredné vyžarovanie 50, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime, Interný konektor

Objednávkový kód: 912300060117
Úplný objednávkový kód: 871951424067400

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED20 [LED Module 2000 lm]
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
    Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Unclassified

Súbory na stiahnutie