Slovensko - Slovenčina

Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 15.2 W, 1660 lm, 2700 K, CRI70, DALI, Symetrické vyžarovanie DS51, Bezpečnostná trieda II, IP66, SRG6-6

BRP729 LED20-4S/727 II PSD D9 DS51 FG DG

Popis produktu

Urban road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Bočný vstup pre priemer 60 mm, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 1660 lm, 15.2 W, 109 lm/W, 2700 K, (0.4577, 0.4098) SDCM <5, CRI70, Symetrické vyžarovanie DS51, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime, Interný konektor

Objednávkový kód: 912300060115
Úplný objednávkový kód: 871951424065000

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED20 [LED Module 2000 lm]
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
Family

Product