Slovensko - Slovenčina

Philips TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 43 W, 5550 lm, 4000 K, CRI70, Široké vyžarovanie 10, Bezpečnostná trieda II, IP66, STD

BDP260 LED74-4S/740 II DW10 62P

Popis produktu

Urban road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Na vrchol stĺpa pre priemer 62 mm, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 5550 lm, 43 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Široké vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda II, Štandardná úroveň prepäťovej ochrany, Interný konektor

Objednávkový kód: 912300024270
Úplný objednávkový kód: 871869986507800

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED74 [LED module 7400 lm]
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
    Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Signify Circle

Súbory na stiahnutie