Slovensko - Slovenčina

Philips TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 27.5 W, 2380 lm, 3000 K, CRI80, Široké vyžarovanie 50, Bezpečnostná trieda I, IP66, STD

BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P

Popis produktu

Urban road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Na vrchol stĺpa pre priemer 62 mm, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 2380 lm, 27.5 W, 87 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Široké vyžarovanie 50, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda I, Štandardná úroveň prepäťovej ochrany, Interný konektor

Objednávkový kód: 912300024172
Úplný objednávkový kód: 871869949455100

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED35 [LED module 3500 lm]
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
    Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Unclassified

Súbory na stiahnutie