Slovensko - Slovenčina

Philips TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 9.3 W, 1078 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Široké vyžarovanie 10, Bezpečnostná trieda I, IP66, STD

BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P

Popis produktu

Urban road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Na vrchol stĺpa pre priemer 76 mm, Napájacia jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, Stabilný svetelný výkon, 1078 lm, 9.3 W, 116 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Široké vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda I, Štandardná úroveň prepäťovej ochrany, Interný konektor

Objednávkový kód: 912300024159
Úplný objednávkový kód: 871869949028700

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED14 [LED module 1400 lm]
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
    Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Signify Circle

Súbory na stiahnutie