Slovensko - Slovenčina

Philips TownTune Central Post-Top DR, Urban road & street light, 49.5 W, 4620 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Stredné vyžarovanie 10, Bezpečnostná trieda II, IP66, STD

BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P

Popis produktu

Urban road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Na vrchol stĺpa pre priemer 62 mm, Napájacia jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, Stabilný svetelný výkon, 4620 lm, 49.5 W, 93 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Stredné vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda II, Štandardná úroveň prepäťovej ochrany, Interný konektor

Objednávkový kód: 912300024160
Úplný objednávkový kód: 871869949029400

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED69 [LED module 6900 lm]
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
Family

Product