Slovensko - Slovenčina

Philips TownTune CCB, Urban road & street light, 12.6 W, 1560 lm, 4000 K, CRI70, Programovateľné (cez DALI alebo NFC) samostatné stmievanie, Extra široké vyžarovanie DX52, Bezpečnostná trieda I, IP66, SRG6-6

BDP276 LED20-4S-740 DX52 CLO-DDF1 62P

Popis produktu

Urban road & street light, Hliník liaty pod tlakom ADC1 – kvalita zliatiny (EN AC-47100), Antracitová, Na vrchol stĺpa pre priemer 62 mm, Napájacia jednotka s riadením DynaDimmer a stabilným svetelným výkonom (integrované), Stabilný svetelný výkon a DynaDimmer s pevnými predvoľbami, verzia 1, 1560 lm, 12.6 W, 124 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Extra široké vyžarovanie DX52, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime, Skrutkovacia pripájacia svorkovnica, 5-pólová

Objednávkový kód: 912300060078
Úplný objednávkový kód: 871951423913500

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED20 [LED Module 2000 lm]
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
Family

Product