Slovensko - Slovenčina

Philips TownTune Asymmetric, Urban road & street light, 64 W, 6888 lm, 3000 K, CRI80, Stredné vyžarovanie 10, Bezpečnostná trieda II, IP66, STD

BDP265 LED84-4S/830 II DM10 48/60A

Popis produktu

Urban road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Univerzálne pre priemer 48 až 60 mm, nastaviteľné, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 6888 lm, 64 W, 108 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Stredné vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda II, Štandardná úroveň prepäťovej ochrany, Interný konektor

Objednávkový kód: 912300024454
Úplný objednávkový kód: 871869988195500

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED84 [LED module 8400 lm]
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
    Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Unclassified

Súbory na stiahnutie