Slovensko - Slovenčina

Philips TownTune Asymmetric Lyre DTC, Urban road & street light, 15.8 W, 1840 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Stredné vyžarovanie 33, Bezpečnostná trieda II, IP66, STD

BDP272 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB

Popis produktu

Urban road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Na vrchol stĺpa pre priemer 62 mm, Napájacia jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, Stabilný svetelný výkon, 1840 lm, 15.8 W, 116 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Stredné vyžarovanie 33, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda II, Štandardná úroveň prepäťovej ochrany, Interný konektor

Objednávkový kód: 912300024212
Úplný objednávkový kód: 871869949771200

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED24 [LED Module 2400 lm]
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
    Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Signify Circle