Philips TownTune Asymmetric Lyre DR, Urban road & street light, 52 W, 5148 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Stredné vyžarovanie 10, Bezpečnostná trieda II, IP66, STD
BDP271 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRT SRB
Popis produktu
Urban road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Na vrchol stĺpa pre priemer 62 mm, Napájacia jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, Stabilný svetelný výkon, 5148 lm, 52 W, 99 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Stredné vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda II, Štandardná úroveň prepäťovej ochrany, Interný konektor
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja LED69 [LED module 6900 lm]
- Vymeniteľný svetelný zdroj Áno
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Typ systému svetelného zdroja LED
- Servisná značka Áno
- Technológia osvetlenia LED
- Hodnotový rebríček Výkon
- Záručná lehota 5 rokov