Slovensko - Slovenčina

Philips TownTune Asymmetric DR, Urban road & street light, 29.5 W, 4050 lm, 4000 K, CRI70, Programovateľné (cez DALI alebo NFC) samostatné stmievanie, Symetrické vyžarovanie 50, Bezpečnostná trieda I, IP66, STD

BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A

Popis produktu

Urban road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Na vrchol stĺpa pre priemer 76 mm, nastaviteľné, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, DynaDimmer s pevnými predvoľbami, verzia 2, 4050 lm, 29.5 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symetrické vyžarovanie 50, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda I, Štandardná úroveň prepäťovej ochrany, Interný konektor

Objednávkový kód: 912300024198
Úplný objednávkový kód: 871869949758300

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED50 [LED module 5000 lm]
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
Family

Product