Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 79 W, 8400 lm, 4000 K, CRI70, Široké vyžarovanie pre obývané oblasti, Bezpečnostná trieda II, IP66, SRG6-6

BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11

Popis produktu

Urban road & street light, Hliník, Sivá, Na vrchol stĺpa pre priemer 62 mm, Napájacia jednotka, regulačná, 8400 lm, 79 W, 106 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Široké vyžarovanie pre obývané oblasti, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime, 6,0 m kábel bez zástrčky, Skrutkovacia pripájacia svorkovnica, 5-pólová

Objednávkový kód: 910925867796
Úplný objednávkový kód: 871951412880400

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED120 [LED module 12000 lm]
  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Áno
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Typ systému svetelného zdroja
    LED
  • Servisná značka
    Áno
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Hodnotový rebríček
    Výkon
  • Trieda možností servisu
    Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Unclassified

Súbory na stiahnutie