Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 27.5 W, 3320 lm, 4000 K, CRI70, Symetrické vyžarovanie, Bezpečnostná trieda II, IP66, MSP, SRG6-6
BDP101 LED40/740 II DS PCC GR MSP 62P
Popis produktu
Urban road & street light, Hliník, Sivá, Povrch s ochranou pred morskou soľou, Na vrchol stĺpa pre priemer 62 mm, Napájacia jednotka, regulačná, 3320 lm, 27.5 W, 121 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Symetrické vyžarovanie, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime, Skrutkovacia pripájacia svorkovnica, 5-pólová
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja LED40 [LED module 4000 lm]
- Vymeniteľný svetelný zdroj Áno
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Typ systému svetelného zdroja LED
- Servisná značka Áno
- Technológia osvetlenia LED
- Hodnotový rebríček Výkon
- Záručná lehota 5 rokov