Slovensko - Slovenčina

Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 56 W, 3780 lm, 3000 K, CRI80, Symetrické vyžarovanie, Bezpečnostná trieda II, IP66, SRG6-6

BDP100 LED70/830 II DS PCF GR 62P

Popis produktu

Urban road & street light, Hliník, Sivá, Na vrchol stĺpa pre priemer 62 mm, Napájacia jednotka, regulačná, 3780 lm, 56 W, 68 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Symetrické vyžarovanie, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime, Skrutkovacia pripájacia svorkovnica, 5-pólová

Objednávkový kód: 910925866297
Úplný objednávkový kód: 871829190995800

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED70 [LED module 7000 lm]
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
    Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Unclassified