Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 39 W, 4740 lm, 4000 K, CRI70, Symetrické vyžarovanie, Bezpečnostná trieda II, IP66, SRG6-6

BDP102 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P

Popis produktu

Urban road & street light, Hliník, Strieborná, Na vrchol stĺpa pre priemer 62 mm, Napájacia jednotka s riadením DynaDimmer, Stmievanie LumiStep – 6 hodín, 4740 lm, 39 W, 122 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Symetrické vyžarovanie, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime, Skrutkovacia pripájacia svorkovnica, 5-pólová

Objednávkový kód: 910500991088
Úplný objednávkový kód: 871829191028200

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED60 [LED module 6000 lm]
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
    Výkon
  • Trieda možností servisu
    Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Unclassified

Súbory na stiahnutie